(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

通常単価(税別)
3,384円
税込単価
3,722円

小型自動旋盤用の外形ねじ切り加工用インサート。CSVHホルダ用

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • ねじ種類:
    汎用60°
  • ピッチ:
    0.2~0.5
  • 内接円記号(サイズ記号):
    11
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    VP15KZ
  • 利用可能コーナー数:
    2
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

CSVTT60050RR-VP15KZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
適合ホルダ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSVTT60050RR-VP15KZ

CSVHR0707、CSVHR0808、CSVHR0909、CSVHR1010、CSVHR1212
661-2164

5個

3,384( 3,722円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型自動旋盤用の外形ねじ切り加工用インサート。CSVHホルダ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップの型番CSVTT60050RR-VP15KZのページです。
型番CSVTT60050RR-VP15KZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

      日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

      日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

          日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用/CH-TTP用・外径ねじ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・LTE用・外径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                  日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                    住友電工ハードメタル・THE用・外径ねじ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・STH用・外径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                        TungThread(タングスレッド)CNGA-R-E形・外径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 京セラ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル カーメックス タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 3,384円 1,637円 2,820円 2,570円 2,649円 1,133円 1,293円 1,020円 3,550円 1,505円 2,837円 3,240円 1,133円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 外径 外径 内径 外径 外径 - 外径 内径 外径 外径 外径 内径
                            ねじ種類 汎用60° 汎用60° - - - - - - - - - API丸60°(CSG,LCSG) -
                            ピッチ 0.2~0.5 - - - - - - - - - - - -
                            内接円記号(サイズ記号) 11 16 - - - - - - - 16 - - 16
                            さらい刃有無 なし なし - なし - - - - - - なし あり -

                            三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSVTT60050RL-VP15KZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 適合ホルダ トラスココード

                            3,384円

                            ( 3,722円 )
                            5個 -

                            4日目

                            CSVHL0707、CSVHL0808、CSVHL0909、CSVHL1010、CSVHL1212661-2156

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました