(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CPMX080204-UE6110
三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
728円
税込単価
801円

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし) CPMX○○○○○○。【特長】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

CPMX080204-UE6110 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPMX080204-UE6110

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
UE6110
-

10個

728( 801円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋳鉄の荒切削用M級インサート(ブレーカなし) CPMX○○○○○○。
【特長】
・フラットトップ。
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適。
【用途】
・鋳鉄の旋削用、荒切削用ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップの型番CPMX080204-UE6110のページです。
型番CPMX080204-UE6110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 660円 622円 642円 1,074円 905円 510円 7,275円 563円 622円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    形状 C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                    用途 中切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削
                    逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    溝・穴 X(特殊) N(穴なし) W(穴あり) W(穴あり) A(穴あり) W(穴あり) W(穴あり) A(穴あり) N(穴なし)

                    三菱マテリアル・CPMX・80°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    CPMX080204-UP20M
                    CPMX080208-UE6110
                    CPMX080208-UP20M
                    CPMX090304-NX2525
                    CPMX090304-UE6110
                    CPMX090304-UP20M
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    被削材 コーナーR(ノーズR)
                    (mm)
                    材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                    728円

                    ( 801円 )
                    10個 -

                    3日目

                    M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング断続0802(2.38)UP20M119-1951

                    728円

                    ( 801円 )
                    10個 -

                    3日目

                    P(鋼)[◯]0.8超硬CVDコーティング軽断続0802(2.38)UE6110-

                    728円

                    ( 801円 )
                    10個 -

                    4日目

                    M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬PVDコーティング断続0802(2.38)UP20M660-6814

                    660円

                    ( 726円 )
                    10個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続0903(3.18)NX2525246-7011

                    778円

                    ( 856円 )
                    10個 -

                    4日目

                    P(鋼)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続0903(3.18)UE6110-

                    778円

                    ( 856円 )
                    10個 -

                    3日目

                    M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬PVDコーティング断続0903(3.18)UP20M119-2051

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました