(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
479円 ~ 798円
税込価格
527円 ~ 878円

M級インサート(SVブレーカ付き) CPMH○○○○○○-SV。【特長】・80...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定35件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
MC6025
660-6687

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
662-8826

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
225-8765

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
NX3035
-

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
UE6020
225-8781

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
660-4463

10個

629( 692円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
VP45N
225-8773

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
MC6025
660-6717

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
662-8842

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
259-1481

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
NX3035
-

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
UE6020
259-1448

10個

629( 692円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
660-4501

10個

629( 692円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
VP45N
259-1472

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
MC6025
660-6741

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP3025
662-8869

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
03(3.18)
NX2525
225-8862

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
NX3035
-

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
UE6020
225-8889

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP15TF
660-4536

10個

760( 836円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
VP45N
225-8871

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
MC6025
660-6776

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP3025
662-8885

10個

797( 877円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
03(3.18)
NX2525
259-1537

10個

607( 668円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
NX3035
-

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
UE6020
259-1499

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP15TF
660-4579

10個

797( 877円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
VP45N
259-1529

10個

797( 877円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
MC6025
660-6806

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP3025
662-8907

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
03(3.18)
NX2525
246-6970

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
NX3035
-

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
UE6020
246-6945

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP15TF
660-4617

10個

798( 878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
VP45N
246-6961

10個

797( 877円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級インサート(SVブレーカ付き) CPMH○○○○○○-SV。
【特長】
・80°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・大きなすくい角で切れ味良好。
・半島ドットにより、1mm以下の切削でも切りくずを確実にコントロール。
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の旋削用、軽切削用補間ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT-FP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 479円 578円 510円 479円 479円 479円 778円 510円 778円 1,072円 778円 776円 786円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 H(穴あり) T(穴あり) H(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり)

                            三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました