(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CPMH-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CPMH-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
479円 ~ 797円  特別価格 
税込価格
527円 ~ 877円  特別価格 

炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の旋削用、仕上げ切削用インサート CPMH○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定33件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MC6125
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
3D

10個

479( 527円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
NX3035
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
UE6020
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

629円

610

( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MC6125
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
NX3035
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
UE6020
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP30RT
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MC6125
-

10個

766( 843円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP3025
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
03(3.18)
NX2525
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
NX3035
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
UE6020
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP15TF
3D

10個

797( 877円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MC6125
-

10個

766( 843円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP3025
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
03(3.18)
NX2525
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
NX3035
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
UE6020
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP15TF
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP30RT
-

10個

766( 843円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MC6125
-

10個

766( 843円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP3025
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
03(3.18)
NX2525
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
NX3035
3D

10個

607( 668円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
03(3.18)
UE6020
3D

10個

797( 877円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP15TF
3D

10個

760( 836円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
VP30RT
-

10個

766( 843円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の旋削用、仕上げ切削用インサート CPMH○○○○○○-FV。
【特長】
・80°菱形、ポジティブインサート、穴つき
・微小切込み、微小送り等の精密加工に適用
・シャープな切れ刃と低抵抗ドットの組合せにより、切れ味が良好
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)
・NX3035、MP3025は鋼で一般切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CPMH-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CPMH-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-FV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMT-FV・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMT-FV・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WBMT-MV・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WBMT-MV・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VCMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VCMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT-FV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT-FV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT-MV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WPMT-MV・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・WPMT-MV・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCMT-MV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCMT-MV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 479円 778円 778円 510円 704円 704円 778円 578円 957円 571円 578円 778円 479円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) W(六角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 H(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            三菱マテリアル・CPMH-FV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました