(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・PCD・NP-VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・PCD・NP-VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
4,793円
税込価格
5,272円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
08
02(2.38)
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

0.2
08
02(2.38)
3D

1個

4,793( 5,272円 )

3日目

0.4
08
02(2.38)
3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

0.05
08
02(2.38)
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・PCD・NP-VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・PCD・NP-VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 4,793円 4,793円 3,353円 2,838円 5,753円 4,440円 3,063円 2,897円 2,828円
                    通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                    被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) H(高硬度材) - N(非鉄金属) H(高硬度材) - - H(高硬度材)
                    用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                    材種(母材) PCD PCD CBN CBN PCD - - CBN CBN
                    逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)

                    三菱マテリアル・PCD・NP-VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました