(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
975円 ~ 1,046円
税込価格
1,073円 ~ 1,151円
通常出荷日
3日目~
【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミの仕上げ加工
    評価 5.0満足度:5.02018/06/08
    A5056旋削加工時の仕上げ加工に使用した。
    こちらのブレーカーはアルミの切粉排出が良かった。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TAWC-45GM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・CCMT-JQ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・CNMG-DE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-CE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱日立ツール・VNMG-CE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・CNMG-AR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・CNMG-AR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・DNMG-SH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル WIDIA MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 975円 1,078円 479円 1,646円 860円 837円 590円 931円 590円 630円 1,100円 831円 1,229円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   3日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) -
                            用途 仕上げ切削 粗切削 中切削 - - 仕上げ切削 中切削 - 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - - - - - サーメット 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ3°(A) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。