(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VBMW160408-MC5115
三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,385円
税込単価
1,524円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:W(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

VBMW160408-MC5115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VBMW160408-MC5115

連続
MC5115
-

10個

1,385( 1,524円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:V(35°ひし形)
・溝・穴:W(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途:粗切削
【材種特長】
・MC5005/MC5015は自動車関連、建設機械関連などを中心に広く使用される鋳鉄の旋削加工の第一推奨材種として特にトレンドの高速加工に対応したインサート材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番VBMW160408-MC5115のページです。
型番VBMW160408-MC5115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VBGT-JS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・VPET-JSP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                    通常価格 1,274円 910円 1,229円 931円 1,460円 1,229円 1,180円 830円 1,330円
                    通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目  
                    形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                    被削材 K(鋳鉄) - - - - - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) -
                    用途 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                    コーナーR(ノーズR)(mm) 0.8 - - - - - - - -
                    材種(母材) 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 超硬

                    三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    VBMW160408-MC5005
                    VBMW160408-MC5015
                    VBMW160408-MC5105
                    VBMW160408-MC5125
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                    (2D/3D)

                    1,274円

                    ( 1,401円 )
                    10個 -

                    4日目

                    連続MC50052D/3D

                    1,274円

                    ( 1,401円 )
                    10個 -

                    4日目

                    軽断続MC50152D/3D

                    1,385円

                    ( 1,524円 )
                    10個 -

                    3日目

                    軽断続MC5105-

                    1,385円

                    ( 1,524円 )
                    10個 -

                    3日目

                    断続MC5125-

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました