(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
759円 ~ 1,944円  特別価格 
税込価格
835円 ~ 2,138円  特別価格 

ステンレス鋼の荒切削用M級インサート(RMブレーカ付き) 。【特長】・90°正...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定21件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC7015

10個

811( 892円 )

4日目

0.8
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC7025

10個

759円

736

( 810円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP7035

10個

787( 866円 )

4日目

1.2
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC7015

10個

811( 892円 )

3日目

1.2
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC7025

10個

787( 866円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP7035

10個

787( 866円 )

4日目

1.6
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC7015

10個

811( 892円 )

4日目

1.6
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC7025

10個

787( 866円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP7035

10個

787( 866円 )

4日目

1.2
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
MC7015

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.2
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
MC7025

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
MP7035

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.6
CVDコーティング
連続
15
06(6.35)
MC7015

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.6
CVDコーティング
軽断続
15
06(6.35)
MC7025

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
断続
15
06(6.35)
MP7035

10個

1,695( 1,865円 )

4日目

1.2
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
MC7015

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.2
CVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
MC7025

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
MP7035

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.6
CVDコーティング
連続
19
06(6.35)
MC7015

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.6
CVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
MC7025

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
断続
19
06(6.35)
MP7035

10個

1,944( 2,138円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の荒切削用M級インサート(RMブレーカ付き) 。
【特長】
・90°正方形、ネガティブインサート、穴つき。
・M級両面チップブレーカ。
・ランド角とホーニング形状を最適化し、断続切削時に優れた耐欠損性を重視。
・ステンレス鋼でMC7015は安定切削、MC7025は一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・ステンレス鋼の旋削加工用、荒切削用。

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
    商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-RM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-RM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-RM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-RM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-RM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-RM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNMG-MA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VNMG-MA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-MM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-MA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-MA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SNMG-GM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SNMG-GM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 759円 667円 920円 667円 667円 1,010円 786円 667円 704円 811円 472円 667円 778円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            被削材 M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) - - - M(ステンレス鋼) M(ステンレス鋼)
                            用途 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました