(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
690円 ~ 2,368円
税込価格
759円 ~ 2,605円

【仕様】・ブレーカ記号:RS・形状:C(80°ひし形)・穴:G(穴あり)・逃げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

進化した耐摩耗性

新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 進化した耐摩耗性

切削寿命の基準を覆すコーティング技術が完成

その理由は新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング

アルミチタンナイトライド(Al,Ti)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ その理由は新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング

大小異なる原子の組み合わせで、非常に硬い結晶構造となる

(Al,Ti)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ (Al,Ti)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。

Al含有比率が60%以上になると軟質な結晶構造が生成する

独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。

外形図

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

選定サポート情報

ネガティブインサート

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

781( 859円 )

3日目

0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

1日目

0.8
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

2日目

0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

849( 934円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

745( 820円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

2日目

1.2
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

849( 934円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
2D/3D

10個

745( 820円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

3日目

1.6
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
MT9015
2D/3D

10個

690( 759円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

849( 934円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
MP9015
2D/3D

10個

1,535( 1,689円 )

3日目

1.2
ノンコート
軽断続
16
06(6.35)
MT9015
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
軽断続
16
06(6.35)
MP9015
2D/3D

10個

1,535( 1,689円 )

3日目

1.6
ノンコート
軽断続
16
06(6.35)
MT9015
2D/3D

10個

1,180( 1,298円 )

4日目

1.2
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
MP9015
2D/3D

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.2
ノンコート
軽断続
19
06(6.35)
MT9015
2D/3D

10個

1,487( 1,636円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
軽断続
19
06(6.35)
MP9015
2D/3D

10個

1,944( 2,138円 )

4日目

1.6
ノンコート
軽断続
19
06(6.35)
MT9015
2D/3D

10個

1,487( 1,636円 )

4日目

1.6
PVDコーティング
連続
19
06(6.35)
MV9005
-

10個

2,368( 2,605円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:RS
・形状:C(80°ひし形)
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
【特長】
・MP9015は汎用性に優れる第一推奨材種(耐熱合金で中~荒切削)
・MP9025は刃先安定性重視のローグレード材種(耐熱合金で断続、軽~荒切削)
・MT9015は耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金(チタン合金で汎用切削)
・MV9005は超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種、耐熱合金の高速加工においても極めて優れる耐摩耗性を実現
【材種特長】
・「MV9005」はNi基耐熱合金の高速切削において、優れた耐摩耗性により、加工能率を向上。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAI含有比率と高い被膜硬さを実現。ブレーカ形状は「LS」「MS」「RS」を中心に補完ブレーカとして「MA」など多彩なラインナップ
【用途】
・中~粗切削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNMG-RS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SNMG-RS・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DNMG-RS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・WNMG-RS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 690円 26,800円 690円 737円 20,569円 545円 872円 545円 690円 612円 7,474円 790円 830円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) - S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) - K(鋳鉄) S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄)
                            用途 中~粗切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 CBN 超硬 超硬 CBN 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 CBN 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                            三菱マテリアル・CNMG-RS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました