(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
658円 ~ 2,113円  特別価格 
税込価格
724円 ~ 2,324円  特別価格 

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金の中切削用ブレーカM級インサート(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種  MC5100シリーズ
鋳鉄旋削加工に適した材種、選択したのはコンセプトの違うシリーズ

製造方法からさまざまな形を可能にする鋳鉄。普通鋳鉄では亀裂形(破砕形)の切りくずが生成されるのに対して、引張り強さが大きいダクタイル鋳鉄では流れ形(連続形)の切りくずが発生します。
切りくずが変わることで、インサートへの損傷も異なります。
複雑形状による連続加工から断続・強断続加工の変化もあり、鋳鉄旋削加工用材種は、それぞれコンセプトの違う材種をシリーズ化しました。

 

鋳鉄にみる切りくず形態

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-1

流れ形(連続形)

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-2

亀裂形(破砕形)

 

特長
"Super" ナノテクスチャーテクノロジー

従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-3

Al2O3被膜結晶粒内の同じ方位を示す結晶粒割合

 
三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-4
三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-5
三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 特長-6
従来技術
粒径と成長する方向が不均一
ナノテクスチャーテクノロジー
粒径がそろい、均一性が改善
“Super”ナノテクスチャーテクノロジー
結晶が成長する方位の均一性改善
 
ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115
ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125
ダクタイル鋳鉄加工の切れ刃異常損傷を抑制し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を融合
高強度ダクタイル鋳鉄の強断続切削加工にも負けない、優れた耐欠損性を発揮
三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115
三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125
 

ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115  衝撃に耐え、優れた耐久性

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄第一推奨材種  MC5115  衝撃に耐え、優れた耐久性
 

ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125  欠損に強く、優れた安定性

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ダクタイル鋳鉄強断続切削領域対応  MC5125  欠損に強く、優れた安定性
 

進化した耐摩耗性

Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。

 

 

切削寿命の基準を覆すコーティング技術が完成

 

その理由はAl-Rich(アルミリッチ)コーティング

アルミチタンナイトライド(Al,Ti)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ その理由は新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング

大小異なる原子の組み合わせで、非常に硬い結晶構造となる

 

(Al,Ti)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ (Al,Ti)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。

Al含有比率が60%以上になると軟質な結晶構造が生成する

 

MC6100シリーズ
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。

 
高速切削領域対応  MC6115
鋼旋削加工第一推奨  MC6125
 

"Super" ナノテクスチャーテクノロジー

従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ "Super" ナノテクスチャーテクノロジー
 

Super TOUGH-Grip

Super TOUGH-Gripを用いることで、従来技術に対して組織を微細化することに成功しました。これにより、Al2O3層とTiCN層が接着する面積が大きくなるため、密着力が向上し、コーティングの剥離が抑制されます。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-1

*イメージ画像

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-2

* スクラッチ試験(引っかき試験)より
   コーティングが剥離するのに必要な力の大きさを測定

 

突発欠損の抑制効果

コーティング層の引張り応力を緩和することにより、刃先不安定加工時の衝撃による亀裂進展を抑制します。
MC6100 シリーズは従来品に対して残留引張り応力を80% 低減することに成功しました。

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-1

従来技術

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-2

MC6100シリーズ

従来品は切削加工時の衝撃が集中しやすく、引張り応力の影響で、コーティング層の奥まで亀裂が浸透し欠損の原因となります。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
 

MC6125
鋼旋削加工の第一推奨
幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。

 

刃先稜線部と着座面の表面処理

耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。

 

MC6115
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

 

コーティング最外層の改良

MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブインサート(外径加工用バイト)

 

*内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。

選定サポート情報

普通鋳鉄

普通鋳鉄は高速切削領域においてMC5105が第一推奨です。
欠損、摩耗の対策はブレーカ選択で行ってください。
切削速度100-300m/min 不安定切削ではMC5115も選択肢となります。

 

ダクタイル鋳鉄

ダクタイル鋳鉄は高強度ダクタイル鋳鉄も含めMC5115が第一推奨です。
欠損、摩耗の対策はブレーカ選択で行ってください。
強断続加工、不安定切削ではMC5125が効果を発揮します。

 

ネガティブインサート

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート-3

適用範囲

 

選定基準

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5005
3D

10個

787( 866円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC5015
3D

10個

787( 866円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5105
-

10個

726( 799円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5115
-

10個

883( 971円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC5125
-

10個

883( 971円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

778円

754

( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

778円

754

( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

798( 878円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6135
-

10個

658( 724円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC7025
3D

10個

787( 866円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP7035
3D

10個

787( 866円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
-

10個

823( 905円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

992( 1,091円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
NX3035
3D

10個

764( 840円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
UE6020
3D

10個

787( 866円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
UE6105
3D

10個

819円

794

( 873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

787( 866円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
US735
3D

10個

787( 866円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
VP15TF
3D

10個

819円

794

( 873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5005
3D

10個

787( 866円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC5015
3D

10個

787( 866円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5105
-

10個

726( 799円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5115
-

10個

883( 971円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC5125
-

10個

883( 971円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

787( 866円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

778円

754

( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6035
2D/3D

10個

787( 866円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

798( 878円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

759( 835円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6135
-

10個

658( 724円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC7025
3D

10個

787( 866円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP7035
3D

10個

787( 866円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
-

10個

823( 905円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

992( 1,091円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
NX3035
3D

10個

737( 811円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
UC5105
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
UE6020
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
UE6105
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

787( 866円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
US735
3D

10個

819円

794

( 873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
VP15TF
3D

10個

819( 901円 )

6日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5005
3D

10個

787( 866円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC5015
3D

10個

787( 866円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5105
-

10個

726( 799円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC5115
-

10個

883( 971円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC5125
-

10個

883( 971円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

778円

754

( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

778円

754

( 829円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6035
2D/3D

10個

787( 866円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

798( 878円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

759( 835円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6135
-

10個

658( 724円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC7025
3D

10個

787( 866円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP7035
3D

10個

787( 866円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
-

10個

823( 905円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
1.2
超硬
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

992( 1,091円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
NX3035
3D

10個

737( 811円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
UC5105
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
UE6020
3D

10個

811( 892円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金の中切削用ブレーカM級インサート(MAブレーカ付き)SNMG○○○-MA。
【特長】
・90°正方形、ネガティブインサート、穴つき
・M級両面チップブレーカ
・汎用切削領域に最適
・ポジランド刃形で切れ味が良い
・MC6015は鋼で、一般切削(切削状態の目安)
・MC6115は鋼で、安定切削(切削状態の目安)
・UE6105は鋼で、安定切削(切削状態の目安)
・UE6110は鋼で、一般切削(切削状態の目安)
・MC5005は鋳鉄で、安定切削(切削状態の目安)
・MC5015は鋳鉄で、一般切削(切削状態の目安)
・UC5105は鋳鉄で、安定切削(切削状態の目安)
・MV9005は超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種、耐熱合金の高速加工においても極めて優れる耐摩耗性を実現
・MP9015は耐熱合金、チタン合金で、一般切削(切削状態の目安)
・NX3035は鋼で、一般切削(切削状態の目安)
・MC7025はステンレス鋼で、一般切削(切削状態の目安)
【材種特長】
鋼旋削加工用CVDコーテッド材種「MC6100」
・「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
・「MC6125」鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド材種「MC5100」
・「MC5105」普通鋳鉄旋削加工で切削速度1000m/minまでの高速切削領域で圧倒的な耐摩耗性を発揮
・「MC5115」ダクタイル鋳鉄加工の切れ刃異常損傷を抑制し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を融合
・「MC5125」高強度ダクタイル鋳鉄の強断続切削加工にも負けない、優れた耐欠損性を発揮
難削材旋削加工用PVDコーテッド材種「MP9000」
・「MP9015」汎用性に優れる第一推奨材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-MA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNMG-MA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-MA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-MA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-MA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNMG-LP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNMG-LP・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNMG-RM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 658円 786円 776円 472円 472円 472円 503円 778円 658円 759円 472円 472円 704円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり)

                            三菱マテリアル・SNMG-MA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            旋盤による機械加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/29
                            旋盤で機械加工するのに使用します。
                            取付も簡単で、削りも問題なく作業できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました