(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNMG120408-MW-MC5105
三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMG120408-MW-MC5105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
545円
税込単価
600円

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパー付きネガティブインサートC...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CNMG120408-MW-MC5105 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

送りをあげても面あらさを維持できる高能率インサート

三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長1
 

効果

三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長2
三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長3
コーナ半径と直線刃の接続部分にワイパー刃を設けました。
送り速度を2倍に上げても加工面あらさを維持できます。

<切削条件>
インサート:CNMG120408-○○
被削材:炭素鋼(S45C)
切削速度:200m/min
切削油:湿式切削

有効活用方法

従来ご使用のインサートをMWブレーカに切り換えるとこんな効果が期待できます。

三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長3
 

MC6100シリーズ
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。

 
高速切削領域対応  MC6115
鋼旋削加工第一推奨  MC6125
 

"Super" ナノテクスチャーテクノロジー

従来のナノテクスチャーテクノロジーをさらに改良することで、結晶方位制御Al2O3を実現しました。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上し、寿命改善につながります。

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ "Super" ナノテクスチャーテクノロジー
 

Super TOUGH-Grip

Super TOUGH-Gripを用いることで、従来技術に対して組織を微細化することに成功しました。これにより、Al2O3層とTiCN層が接着する面積が大きくなるため、密着力が向上し、コーティングの剥離が抑制されます。

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-1

*イメージ画像

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Super TOUGH-Grip-2

* スクラッチ試験(引っかき試験)より
   コーティングが剥離するのに必要な力の大きさを測定

 

突発欠損の抑制効果

コーティング層の引張り応力を緩和することにより、刃先不安定加工時の衝撃による亀裂進展を抑制します。
MC6100 シリーズは従来品に対して残留引張り応力を80% 低減することに成功しました。

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-1

従来技術

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 突発欠損の抑制効果-2

MC6100シリーズ

従来品は切削加工時の衝撃が集中しやすく、引張り応力の影響で、コーティング層の奥まで亀裂が浸透し欠損の原因となります。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
 

MC6125
鋼旋削加工の第一推奨
幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。

 

刃先稜線部と着座面の表面処理

耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。

 

MC6115
高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。

 

コーティング最外層の改良

MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

性能・試験情報

ワイパーインサート

  • ワイパーインサートとは右図のようにコーナ半径と直線刃の接線部分にワイパー(仕上げ刃)を設けたインサートです。
  • 従来インサートと比較して、送り速度を2倍に上げても加工面あらさを維持いたします。
  • 高送り切削でより効果を発揮いたします。
三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーインサート
  • 仕上げ面あらさの改善
    従来の加工条件でも、送りを上げても加工部品の仕上げ面あらさは向上いたします。
  • 能率改善
    高送りによる時間短縮だけでなく、荒加工と仕上げ加工の2工程を1工程で加工ができ高能率加工が実現いたします。
  • 寿命延長
    高送り条件に変更すると、部品1個当たりの加工時間が短縮されるため、インサートのコーナ当たりの部品加工数が増加します。
    また、こすり摩耗が防止でき工具摩耗を遅らせる効果があります。
  • 切りくず処理改善
    高送り条件に変更すると、切りくず厚みが大きくなるため、切りくずが分断しやすくなり、切りくず処理が改善されます。
 
コストダウン実現!

ワイパーインサート使用時仕上げ面あらさ概算

ワイパーは外内径および端面加工に対して効果を発揮します。
*R部やテーパ角5度以上の加工では標準インサートと同程度のあらさになります。
三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報2

CNMGタイプをお使いになる場合、特に注意は必要ありません

■ホルダ制約なし
標準のホルダをそのまま使えます。
(*ただし、高送り加工時に優位となる高剛性のダブルクランプバイトを推奨します)
■加工プログラム修正不要
現在の加工プログラムをそのまま使えます。(ISO/ANSI準拠しています)
三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報3
三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 性能・試験情報4

外形図

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表
 

ネガティブインサート(外径加工用バイト)

*内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。

選定サポート情報

適用範囲

 

選定基準

 

ネガティブインサート

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内でご使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやスパナを用いて確実に取り付けてください。

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNMG120408-MW-MC5105

K(鋳鉄)[○]
0.8
連続
MC5105
-

10個

545( 600円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の中切削用ワイパー付きネガティブインサートCNMG○○○-MW。
【仕様】
・80°菱形、穴つき
【特長】
・送りを上げても面粗さを維持できる高能率インサートで荒取りと仕上げ加工を一発でこなすことが可能
・コーナ半径と直線刃の接続部分にワイパー刃を設置
・広いチップポケットで切屑詰まりを防止
・UE6105鋼で、UC5105とMC5005鋳鉄で、安定切削(切削状態の目安)
・US7020ステンレス鋼で、MC6115鋼で、安定切削(切削状態の目安)
・MC6015とUE6110鋼で、MC5015鋳鉄で、一般切削(切削状態の目安)
【材種特長】
・「MC6115」高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
・「MC6125」鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

CNMG120408-MW-MC5105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408-MW-MC5105のページです。
型番CNMG120408-MW-MC5105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT-MW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT-MW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMX-MW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-MW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-MW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMX-MW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・DNMX-MW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNMG-SW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMX-SW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMX-SW・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・WNMG-SW・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMX-SW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DNMX-SW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMM-HV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMM-HV・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WNMG-SY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WNMG-SY・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 479円 745円 472円 930円 545円 690円 545円 791円 510円 1,761円 472円 479円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - - - - 超硬 - -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・CNMG-MW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNMG120408-MW-MC5005
                            CNMG120408-MW-MC5015
                            CNMG120408-MW-MC5115
                            CNMG120408-MW-MC5125
                            CNMG120408-MW-MC6015
                            CNMG120408-MW-MC6025
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8連続MC50053D

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8軽断続MC50153D

                            545円

                            ( 600円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8連続MC5115-

                            545円

                            ( 600円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8断続MC5125-

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8軽断続MC60153D

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            4日目

                            P(鋼)[◯]0.8断続MC60253D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました