(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,436円 ~ 4,793円
税込価格
4,880円 ~ 5,272円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
 

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8210

衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 
BC8110  高能率加工に
BC8120  汎用加工に
連続切削加工
シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
 
BC8105  仕上げ加工に
BC8130  強断続切削加工に
面粗さの向上
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-1
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-2

*耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

 
 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

MB8110  連続切削加工に

シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

 

ノンコートCBN材種

ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つCBN(立方晶窒化硼素)とセラミックまたは金属を結合相(バインダー)として混ぜ合わせて、超高圧高温下で焼結することで作製されるCBN焼結体を材料とした切削工具です。
CBNはダイヤモンドと比べて、鉄との反応性が低い特長があるため、CBN焼結体の高い硬さを活かして、高硬度材(焼入れ鋼、焼結合金等)の加工や鋳鉄の高速加工に用いることで、優れた切削性能を発揮します。

 

コーテッドCBN材種

三菱独自の焼結技術である『粉体活性焼結法』をベースとしたさまざまな技術を用いた刃先靭性と耐摩耗性の高い専用CBN母材にCBN材種専用に開発したPVD特殊セラミックスコーティングを施すことで、従来CBN材種をはるかに上回る耐摩耗性や仕上げ面粗さなどの加工精度の向上を実現します。

 

高硬度鋼加工用コーテッドCBN材種 BC8200、BC8100シリーズとノンコートCBN材種 MB8100シリーズは高硬度鋼の仕上げ加工から連続加工や強断続加工に至る幅広い領域で使用可能な材種シリーズです。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

2コーナ

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3
 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8105仕上げ加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-5

BC8110高能率加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-6

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-7

BC8130強断続切削加工に

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB8120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

1日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
2
BC8130
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB8120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
断続
11
03(3.18)
2
MB8220
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
2
BC8130
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
連続
11
03(3.18)
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
2
BC8130
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB8120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
断続
11
03(3.18)
2
MB8220
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.8
CBN
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
2
BC8130
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
16
04(4.76)
2
MB8110
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
連続
16
04(4.76)
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
2
MB8120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
2
BC8105
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
2
BC8110
2D/3D

1個

4,793( 5,272円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.2
CBN
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
2
BC8210
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
2
MB4120
-

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
ノンコート
連続
16
04(4.76)
2
MB8210
-

1個

4,436( 4,880円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
2
BC8120
-

1個

4,793( 5,272円 )

3日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
2
BC8130
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
0.4
CBN
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
2
BC8220
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8210」は衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・高硬度鋼加工用コーテッドCBN材種:MB8100シリーズのCBN母材は超微粒バインダー技術を採用することで、切削中の突発欠損を防止し長寿命化を実現します
・「BC8120」は耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャッチコピー以外の材種特長につきましてはメーカーサイトをご覧ください。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 4,436円 3,784円 4,440円 4,125円 4,440円 4,890円 5,705円 3,353円 5,603円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~  
                    形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                    逃げ角 ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    溝・穴 W(穴あり) A(穴あり) W(穴あり) A(穴あり) B(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) M(穴あり)
                    精度 G G G G G M G M G

                    三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました