(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,040円 ~ 1,668円  特別価格 
税込価格
1,144円 ~ 1,835円  特別価格 

炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用G級インサート(Fブレーカ) VBGT○○○R/L-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定34件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
L-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
L-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MP3025
L-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
L-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
R-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
R-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MP3025
R-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
R-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
R-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
L-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
L-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
L-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
R-F
3D

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
R-F
3D

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
R-F
3D

10個

1,082円

1,049

( 1,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
R-F
2D/3D

10個

1,347( 1,482円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AP25N
L-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
HTi10
L-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
NX2525
L-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AP25N
R-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
HTi10
R-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
NX2525
R-F
3D

10個

1,286円

1,247

( 1,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
VP15TF
R-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AP25N
L-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
HTi10
L-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
NX2525
L-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
AP25N
R-F
3D

10個

1,668( 1,835円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
HTi10
R-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
NX2525
R-F
3D

10個

1,274( 1,401円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
04(4.76)
VP15TF
R-F
3D

10個

1,619( 1,781円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼仕上げ切削用G級インサート(Fブレーカ) VBGT○○○R/L-F。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。
・シャープな切れ刃で面粗度良好。
・35°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・NX2525、AP25Nは鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・MP3025は鋼で一般切削(切削状態の目安)。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・炭素鋼/合金鋼仕上げ旋削切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,040円 1,005円 832円 1,215円 1,040円 1,247円 951円 980円 737円 1,991円 1,009円 726円 1,703円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) H(穴あり) X(特殊) R(穴なし) G(穴あり) G(穴あり)
                            精度 G G G G G G G G M G G G G

                            三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました