(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,454円 ~ 1,515円
税込価格
1,599円 ~ 1,667円

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ) VBET○○○R/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LW-SN
-

10個

1,515( 1,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

RW-SN
681-4760

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ) VBET○○○R/LW-SN。
【特長】
・35°菱形、ポジティブ、ワイパーインサート、穴つき。
・汎用平行ブレーカ。
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好。
・ワイパー刃付のため、面粗度良好。
【用途】
・自動盤加工、中切削用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・VDGX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・VDGX-F・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-DNGA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCET-SR・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCGT-SS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・PCD・TPGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-DCMT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・NP-DCMT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,454円 1,273円 886円 1,070円 9,313円 4,125円 1,085円 1,087円 9,112円 1,307円 9,983円 4,890円 913円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - N(非鉄金属) - - - N(非鉄金属) - N(非鉄金属) N(非鉄金属) -
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 - 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.03 - - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 PCD - - - PCD 超硬 PCD PCD -

                            三菱マテリアル・VBET-R/LW-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました