(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VBET-SR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VBET-SR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,120円 ~ 1,515円
税込価格
1,232円 ~ 1,667円

【仕様】・ブレーカ記号:SR・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SR
247-3861

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SR
247-3852

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SR
247-3887

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SR
247-3879

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SR
247-3780

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SR
247-3771

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SR
247-3801

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SR
247-3798

10個

1,412( 1,553円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SR
247-3828

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SR
247-3810

10個

1,515( 1,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SR
247-3844

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SR
247-3836

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SR
681-4638

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SR
681-4646

10個

1,454( 1,599円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SR
681-4697

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SR
681-4701

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:SR
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ5°(B)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VBET-SR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VBET-SR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・VPET-JRP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            日本特殊陶業・VPGT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNMG-LK・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・VNMG-BE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-RK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      日本特殊陶業・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱日立ツール・VCMT-JE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱日立ツール・VNMG-AB・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 日本特殊陶業 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 1,120円 1,229円 1,274円 1,229円 910円 1,312円 1,200円 830円 1,066円 930円 890円 1,989円 931円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目~   3日目   2日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 中切削 -
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N)
                            切れ刃長 11 - 16 - 16 - 16 16 - 15 - - -
                            厚さ 03(3.18) - 04(4.76) - 04(4.76) 03(3.18) 04(4.76) 04(4.76) - - 04(4.76) - -

                            三菱マテリアル・VBET-SR・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました