(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,087円 ~ 1,470円  特別価格 
税込価格
1,196円 ~ 1,617円  特別価格 

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ) VBET○○○R/...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
L-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SN
247-3747

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SN
247-3739

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
R-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SN
247-3763

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SN
247-3755

10個

1,412( 1,553円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
L-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SN
-

10個

1,454( 1,599円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
R-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SN
-

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
L-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SN
247-3666

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SN
247-3658

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
R-SN
681-4531

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SN
247-3682

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SN
247-3674

10個

1,454( 1,599円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
L-SN
681-4557

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SN
247-3704

10個

1,130円

1,096

( 1,206円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SN
247-3691

10個

1,470円

1,425

( 1,568円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
R-SN
681-4573

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SN
247-3721

10個

1,087( 1,196円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SN
247-3712

10個

1,454( 1,599円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
L-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
L-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
L-SN
681-4611

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
HTi10
R-SN
681-4654

10個

1,130( 1,243円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
R-SN
-

10個

1,120( 1,232円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
R-SN
681-4671

10個

1,454( 1,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ) VBET○○○R/L-SN。
【特長】
・汎用平行ブレーカ。
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好。
・35°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・自動盤加工、中切削用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DCGT-SN・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,087円 886円 1,703円 1,247円 951円 1,009円 1,040円 726円 1,070円 778円 1,273円 832円 735円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            切れ刃長 11 - 15 16 - - - - - - - 06 16
                            厚さ 03(3.18) - - 04(4.76) - 03(3.18) - - - - - 02(2.38) 04(4.76)

                            三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました