(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
578円 ~ 849円
税込価格
636円 ~ 934円

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカCNMG○○○-LS。【特長】・80°菱形、ネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

進化した耐摩耗性

新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(Al,Ti)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。
三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 進化した耐摩耗性

切削寿命の基準を覆すコーティング技術が完成

その理由は新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング

アルミチタンナイトライド(Al,Ti)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ その理由は新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング

大小異なる原子の組み合わせで、非常に硬い結晶構造となる

(Al,Ti)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ (Al,Ti)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。

Al含有比率が60%以上になると軟質な結晶構造が生成する

独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。

外形図

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

ネガティブインサート

被削材切削状態切削領域ブレーカ材種vc
(m/min)
f
(mm/rev)
ap
Sニッケル基合金
(Inconel718、ハステロイ、ワスパロイなど)
安定切削軽切削LSMV900550 - 1100.10 - 0.250.2 - 0.8

vc = 切削速度  ap = 切込み量  f = 1回転当たりの送り量

切削条件時の注意

内径加工については、使用ボーリングバーの推奨切削条件をご参照ください。

選定サポート情報

ネガティブインサート

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
MP9005
-

10個

578( 636円 )

4日目

0.4
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP9015
-

10個

578( 636円 )

4日目

0.8
PVDコーティング
連続
09
03(3.18)
MP9005
-

10個

578( 636円 )

4日目

0.8
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
MP9015
-

10個

578( 636円 )

4日目

0.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MP9005
-

10個

781( 859円 )

4日目

0.2
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
-

10個

745( 820円 )

4日目

0.2
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
MT9015
-

10個

690( 759円 )

4日目

0.2
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

849( 934円 )

4日目

0.4
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MP9005
3D

10個

781( 859円 )

3日目

0.4
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
3D

10個

781( 859円 )

3日目

0.4
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP9025
-

10個

781( 859円 )

4日目

0.4
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
MT9015
3D

10個

690( 759円 )

4日目

0.4
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

849( 934円 )

4日目

0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MP9005
3D

10個

781( 859円 )

4日目

0.8
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP9015
3D

10個

781( 859円 )

2日目

0.8
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MP9025
-

10個

672( 739円 )

3日目

0.8
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
MT9015
3D

10個

690( 759円 )

4日目

0.8
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MV9005
-

10個

849( 934円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカCNMG○○○-LS。
【特長】
・80°菱形、ネガティブインサート、穴つき
・コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上
・耐熱合金、チタン合金でMP9005は安定切削、MP9015、MT9015は一般切削(切削状態の目安)
・MV9005は超耐熱合金旋削加工用コーテッド超硬材種、耐熱合金の高速加工においても極めて優れる耐摩耗性を実現
【材種特長】
・「MV9005」はNi基耐熱合金の高速切削において、優れた耐摩耗性により、加工能率を向上。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAI含有比率と高い被膜硬さを実現。ブレーカ形状は「LS」「MS」「RS」を中心に補完ブレーカとして「MA」など多彩なラインナップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-LS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DNMG-LS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-LS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-LS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 578円 872円 690円 690円 804円 1,703円 690円 951円 1,009円 1,247円 832円 1,826円 913円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - - - - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・CNMG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました