(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMX110304-NX2525
三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
682円
税込単価
750円

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPMX110304-NX2525 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMX110304-NX2525

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
連続
NX2525
680-3466

10個

682( 750円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップの型番TPMX110304-NX2525のページです。
型番TPMX110304-NX2525に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                        通常価格 682円 510円 704円 852円 1,134円 578円 1,274円 660円 433円 704円 1,053円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                        用途 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削
                        材種(母材) サーメット - - サーメット 超硬 - 超硬 - - - -
                        逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                        勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TPMX110304-MP3025
                        TPMX110304-NX3035
                        TPMX110308-MP3025
                        TPMX110308-NX2525
                        TPMX110308-NX3035
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        被削材 コーナーR(ノーズR)
                        (mm)
                        コーティング 被削材状態 材種記号 トラスココード

                        806円

                        ( 887円 )
                        10個 -

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        P(鋼)[◯]0.4PVDコーティング軽断続MP3025662-5223

                        682円

                        ( 750円 )
                        10個 -

                        4日目

                        P(鋼)[◯]0.4ノンコート軽断続NX3035-

                        798円

                        ( 878円 )
                        10個 -

                        4日目

                        P(鋼)[◯]0.8PVDコーティング軽断続MP3025662-5231

                        682円

                        ( 750円 )
                        10個 -

                        4日目

                        K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8ノンコート連続NX2525680-3491

                        682円

                        ( 750円 )
                        10個 -

                        4日目

                        P(鋼)[◯]0.8ノンコート軽断続NX3035-

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました