(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
  • SALE 2025/04/30まで

三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
472円 ~ 782円  特別価格 
税込価格
519円 ~ 860円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・M級両面チップブレーカ
・低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現

(i)ご注意

  • 20個~、50個~で価格が異なります。「価格を確認」を押下しご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    NC旋盤のR0.2のインサートが無くなったので購入
    評価 5.0満足度:5.02019/11/12
    NC旋盤のR0.2のインサートが無くなったので購入しました。
    急ぎで必要だったので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミやステンレスなどのさまざまな材質に対して使用
    評価 4.0満足度:4.02019/03/27
    お得意先さまからのご依頼で旋盤加工を行う際に使用しています。メイン業務がマシニングを使用する加工でありますが、ご依頼があれば旋盤も承っています。メーカーでも各被削材質に対して推奨されているチップもありますが、何種類も在庫も抱えられないため以前から使用しているこのチップを購入しています。ただ、どうしても被削材に合わなければ推奨されているチップを購入していますが、このチップで問題なければ基本的にこのチップで加工しています。また、使用している機械との相性がよいのでリピートして利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-LM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・WNMG-LM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-FH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-FH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMG-LP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMG-LP・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VNMG-FH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VNMG-FH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-LP・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 472円 503円 776円 667円 786円 472円 704円 1,072円 472円 578円 781円 510円 776円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   3日目~   2日目~  
                            形状 C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) W(六角形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 12 - 15 - 16 08 09 - 12 - 16 - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。