(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,897円 2,810円
税込単価
3,187円 3,091円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-CNMA120404T-MB835

H(高硬度材)[○]
0.4
断続
MB835
674-1291
3D

1個

2,897円

2,810

( 3,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番NP-CNMA120404T-MB835のページです。
型番NP-CNMA120404T-MB835に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 2,897円 5,603円 5,753円 4,890円 2,828円 5,705円 2,870円 3,063円 4,944円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                    用途 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - -
                    材種(母材) CBN CBN PCD PCD CBN CBN CBN - CBN
                    逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                    三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました