(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPMN110304-UP20M
三菱マテリアル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

TPMN110304-UP20M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPMN110304-UP20M

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
UP20M
2D/3D

10個

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途:粗切削
【特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)
・UE6020は鋼で不安定切削(切削状態の目安)
【材種特長】
・HTi05Tは鋳鉄で安定切削硬合金材種
・MC5005/MC5015は自動車関連、建設機械関連などを中心に広く使用される鋳鉄の旋削加工の第一推奨材種として特にトレンドの高速加工に対応したインサート材種
・NX2525は鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種
・UC5105は普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の高速切削用CVDコーティング材種
・UE6110は軟鋼、炭素鋼、ベアリング鋼、鉛レス鋼など各種の鋼旋削加工用CVDコーティング材種
・UP20Mは鋼、ステンレス鋼で加工用材種
・UTi20Tは鋼、ステンレス鋼、鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種
・MC6115は高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPMN110304-UP20Mのページです。
型番TPMN110304-UP20Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・TNMG-ZF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱日立ツール・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱日立ツール・SPMN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱日立ツール・SNMG-RE・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱日立ツール・TPMT-MP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・TNGG-SU・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TNMG-CB・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 京セラ タンガロイ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 510円 690円 470円 528円 765円 699円 669円 - 647円 840円 663円 530円 790円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   3日目   3日目   3日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし
                            溝・穴 N(穴なし) - A(穴あり) - - - - G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) - A(穴あり)

                            三菱マテリアル・TPMN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPMN110304-MC5105
                            TPMN110304-MC5115
                            TPMN110304-MC5125
                            TPMN110304-UTI20T
                            TPMN110308-HTI10
                            TPMN110308-MC5005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            642円

                            ( 706円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング軽断続1103(3.18)MC5105-

                            642円

                            ( 706円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング連続1103(3.18)MC5115-

                            642円

                            ( 706円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬CVDコーティング断続1103(3.18)MC5125-

                            510円

                            ( 561円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート断続1103(3.18)UTi20T2D/3D

                            510円

                            ( 561円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.8超硬ノンコート軽断続1103(3.18)HTi102D/3D

                            660円

                            ( 726円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯]0.8超硬CVDコーティング連続1103(3.18)MC50052D/3D

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました