(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
791円 ~ 1,327円  特別価格 
税込価格
870円 ~ 1,460円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
軽断続
09
03(3.18)
HTi10
118-0975

10個

791( 870円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
軽断続
12
04(4.76)
HTi10
-

10個

1,327円

1,287

( 1,416円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    イスカル・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 791円 728円 545円 878円 642円 811円 7,474円 20,569円 831円 869円 612円 667円 965円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   1日目~   3日目~   4日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            用途 粗切削 粗切削 中切削 粗切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 中切削 中切削 中切削 粗切削
                            材種(母材) 超硬 - 超硬 - 超硬 超硬 CBN CBN 超硬 - 超硬 超硬 サーメット
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし

                            三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました