(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
510円 ~ 1,058円  特別価格 
税込価格
561円 ~ 1,164円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:MV・形状:T(三角形)・溝・穴:H(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定60件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
MC6025
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MC6125
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
UE6020
3D

10個

660( 726円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
US735
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
AP25N
3D

10個

660円

640

( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MC5015
-

10個

660( 726円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
MC5115
-

10個

642( 706円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
MC6025
3D

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MC6125
-

10個

642( 706円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
NX3035
3D

10個

510円

494

( 543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
UE6020
3D

10個

660( 726円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
02(2.38)
US7020
3D

10個

660( 726円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
02(2.38)
US735
3D

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
UE6020
3D

10個

704( 774円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
US735
3D

10個

704( 774円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC5015
-

10個

704( 774円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
MC5115
-

10個

685( 754円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
UE6020
3D

10個

704( 774円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
US7020
3D

10個

704( 774円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC5015
-

10個

704( 774円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
02(2.38)
MC5115
-

10個

685( 754円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
UE6020
3D

10個

704( 774円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
UE6020
3D

10個

704( 774円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
US735
3D

10個

704( 774円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MC5015
-

10個

704( 774円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
MC5115
-

10個

685( 754円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MP3025
3D

10個

704円

682

( 750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
UE6020
3D

10個

704( 774円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
US7020
3D

10個

704( 774円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
US735
3D

10個

704( 774円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MC5015
-

10個

704( 774円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
MC5115
-

10個

685( 754円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
MC6025
3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MC6125
-

10個

685( 754円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
UE6020
3D

10個

704( 774円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
03(3.18)
US7020
3D

10個

704( 774円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
11
03(3.18)
US735
3D

10個

704( 774円 )

1日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MC5015
-

10個

944( 1,038円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
MC5115
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
MC6025
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MC6125
-

10個

1,058( 1,164円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
UE6020
3D

10個

973( 1,070円 )

1日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
US735
3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MC5015
-

10個

944( 1,038円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
03(3.18)
MC5115
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
MC6025
3D

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MC6125
-

10個

1,058( 1,164円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
03(3.18)
NX2525
3D

10個

765円

742

( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
UE6020
3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
US735
3D

10個

973( 1,070円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MV
・形状:T(三角形)
・溝・穴:H(穴あり)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途:中切削
【特長】
・UE6020は鋼で不安定切削(切削状態の目安)
【材種特長】
・AP25Nはコーテッドサーメット材種
・MC5015は自動車関連、建設機械関連などを中心に広く使用される鋳鉄の旋削加工の第一推奨材種として特にトレンドの高速加工に対応したインサート材種
・MC6025は鋼で高旋削加工用のCVDコーテッド超硬材種
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種
・NX2525は鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種
・NX3035は軟鋼、炭素鋼、合金鋼で一般切削用サーメット材種
・US735/US7020は超難削材であるステンレス鋼加旋削用CVDコーティング材種
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種
・MC6125は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    株洲工具・CNMG-EM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        株洲工具・TNMG-DF・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          株洲工具・DNMG-EM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              株洲工具・TNMG-EM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DNMG-GK・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱日立ツール・TNMG-AH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        株洲工具・VNMG-EM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 株洲工具 三菱マテリアル 株洲工具 株洲工具 三菱マテリアル 株洲工具 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 株洲工具 三菱マテリアル
                            通常価格 510円 538円 545円 495円 531円 612円 495円 838円 9,112円 619円 479円 559円 8,119円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   3日目   3日目   1日目~   3日目   3日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし - - なし - なし なし なし なし - なし
                            溝・穴 H(穴あり) - G(穴あり) - - T(穴あり) - G(穴あり) T(穴あり) - T(穴あり) - A(穴あり)

                            三菱マテリアル・TPMH-MV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            ステンレスの穴くり
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/22
                            汎用旋盤で使用していますが、普通です。
                            コストがまあまあ安いので、ありです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ドリルの通し穴をきれいにするのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/16
                            ドリルの通し穴をきれいにするのに使用しました。光沢はあまり出ませんが
                            耐久性は良いようです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました