(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CNGA120408-MBS140
三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ チョウコウエンドミル

通常単価(税別)
26,263円
税込単価
28,889円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:A(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

CNGA120408-MBS140 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGA120408-MBS140

0.8

1個

26,263( 28,889円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:A(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MBS140は鋳鉄の荒加工でCBN工具の特長である高速高能率加工を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGA120408-MBS140のページです。
型番CNGA120408-MBS140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・CNMG-CB・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・VNMG-HRF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル WIDIA タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業
                            通常価格 26,263円 479円 790円 667円 9,112円 860円 10,430円 630円 800円 790円 910円 1,180円 1,520円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                            被削材 K(鋳鉄) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) K(鋳鉄) N(非鉄金属) K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材) N(非鉄金属) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金) -
                            用途 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 -
                            材種(母材) CBN - 超硬 超硬 PCD - PCD サーメット 超硬 超硬 - 超硬 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)

                            三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CNGA120412-MBS140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            26,263円

                            ( 28,889円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1.2

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました