(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,828円 2,743円
税込単価
3,111円 3,017円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NP-TPMB110304G-MB825

11
03(3.18)
674-3447

1個

2,828円

2,743

( 3,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番NP-TPMB110304G-MB825のページです。
型番NP-TPMB110304G-MB825に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TNP-CNGA-G2・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                通常価格 2,828円 5,753円 3,140円 3,353円 3,063円 5,020円 2,870円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                形状 T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                被削材 H(高硬度材) N(非鉄金属) H(高硬度材) H(高硬度材) - - -
                用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - - 仕上げ~中切削
                コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 - - - - - -
                材種(母材) CBN PCD CBN CBN - CBN CBN

                三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました