(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CCMW060202-MD220
三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,241円
税込単価
9,065円

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金の粗切削、仕上げ~中切削...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

CCMW060202-MD220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCMW060202-MD220

N(非鉄金属)[○]
仕上げ~中切削
0.2
PCD
ノンコート
連続
06
02(2.38)
1
MD220
3D

1個

8,241( 9,065円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金の粗切削、仕上げ~中切削用M級インサート(ブレーカなし)CCMW○○○。
【特長】
・フラットトップ
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適
・80°菱形、ポジティブインサート、穴つき
・UC5105・MC5005は、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)
・UC5115は、鋳鉄で一般切削(切削状態の目安)
・HTi10では鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCMW060202-MD220のページです。
型番CCMW060202-MD220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・DNMG-MA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                          通常価格 479円 578円 672円 905円 472円 7,275円 472円 503円 1,074円 776円 472円 642円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                          逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                          勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                          溝・穴 W(穴あり) W(穴あり) A(穴あり) A(穴あり) G(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) W(穴あり)
                          精度 M M M M M M M M M M M M

                          三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CCMW060202-HTI10
                          CCMW060204-HTI10
                          CCMW060204-MC5005
                          CCMW060204-MC5015
                          CCMW060204-MC5105
                          CCMW060204-MC5115
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                          (mm)
                          材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                          (2D/3D)

                          479円

                          ( 527円 )
                          10個 -

                          3日目

                          S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]粗切削0.2超硬ノンコート軽断続0602(2.38)2HTi103D

                          479円

                          ( 527円 )
                          10個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬ノンコート軽断続0602(2.38)2HTi103D

                          629円

                          ( 692円 )
                          10個 -

                          3日目

                          K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬CVDコーティング連続0602(2.38)2MC50053D

                          629円

                          ( 692円 )
                          10個 -

                          4日目

                          K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬CVDコーティング軽断続0602(2.38)2MC50153D

                          612円

                          ( 673円 )
                          10個 -

                          3日目

                          K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬CVDコーティング軽断続0602(2.38)2MC5105-

                          612円

                          ( 673円 )
                          10個 -

                          3日目

                          K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬CVDコーティング連続0602(2.38)2MC5115-

                          外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました