(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
479円 ~ 1,326円  特別価格 
税込価格
527円 ~ 1,459円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:MP・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定45件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
MC6115
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6125
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6015
3D

10個

811( 892円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
MC6025
3D

10個

811( 892円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
MC6115
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6125
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

811( 892円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6015
3D

10個

811( 892円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
MC6025
3D

10個

811( 892円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
MC6115
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6125
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

844円

818

( 900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
MC6115
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
MC6125
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
MC6015
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
06
02(2.38)
MC6025
3D

10個

629円

610

( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
MC6115
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
MC6125
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
UE6110
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
MC6015
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
06
02(2.38)
MC6025
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
06
02(2.38)
MC6115
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
MC6125
-

10個

612( 673円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
UE6110
3D

10個

629円

610

( 671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
連続
08
03(3.18)
MC6115
-

10個

715( 787円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
03(3.18)
MC6125
-

10個

715( 787円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
08
03(3.18)
MC6115
-

10個

715( 787円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
03(3.18)
MC6125
-

10個

715( 787円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
08
03(3.18)
MC6115
-

10個

715( 787円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
03(3.18)
MC6125
-

10個

715( 787円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

1,326( 1,459円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

1,326( 1,459円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

1,326( 1,459円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

1,326( 1,459円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

1,326( 1,459円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

1,326( 1,459円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:MP
・形状:C(80°ひし形)
・溝・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):中切削
【材種特長】
・MC6015は高速領域加工用CVDコーテッド超硬材種
・MC6025は鋼で高旋削加工用のCVDコーテッド超硬材種
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種
・NX2525は鋼・ステンレス鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種
・UE6110は軟鋼、炭素鋼、ベアリング鋼、鉛レス鋼など各種の鋼旋削加工用CVDコーティング材種
・MC6115は高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました
・MC6125は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・CPGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          イスカル・CCGT-AS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                    通常価格 479円 790円 9,112円 479円 1,173円 800円 26,263円 1,078円 620円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                    用途 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ切削
                    逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                    勝手 なし なし なし なし - なし なし なし -
                    溝・穴 T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) - G(穴あり) A(穴あり) A(穴あり) -

                    三菱マテリアル・CCMT-MP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました