(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGX090202-MD220
三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ フライスヨウチップ

通常単価(税別)
7,906円
税込単価
8,697円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPGX090202-MD220 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGX090202-MD220

0.2
09
02(2.38)
680-1820

1個

7,906( 8,697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MD220は非鉄金属旋削加工用PCD材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップの型番TPGX090202-MD220のページです。
型番TPGX090202-MD220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGX-R/L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・WNMG-RK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          イスカル・WNMG-TF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イスカル
                            通常価格 7,731円 8,911円 7,731円 766円 7,906円 545円 20,569円 811円 8,119円 8,911円 667円 7,731円 552円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   3日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   3日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形)
                            被削材 N(非鉄金属) N(非鉄金属) - - N(非鉄金属) K(鋳鉄) - K(鋳鉄) N(非鉄金属) N(非鉄金属) K(鋳鉄) N(非鉄金属) -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 -
                            材種(母材) PCD PCD CBN - PCD 超硬 CBN 超硬 PCD PCD 超硬 PCD -
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) -

                            三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGX080202-MD220
                            TPGX080204-MD220
                            TPGX080208-MD220
                            TPGX090204-MD220
                            TPGX090208-MD220
                            TPGX110302-MD220
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            切れ刃長 厚さ トラスココード

                            7,906円

                            ( 8,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.20802(2.38)-

                            7,906円

                            ( 8,697円 )
                            1個 -

                            3日目

                            0.40802(2.38)680-1781

                            7,906円

                            ( 8,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.80802(2.38)-

                            7,906円

                            ( 8,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.40902(2.38)680-1889

                            7,906円

                            ( 8,697円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.80902(2.38)680-1897

                            7,731円

                            ( 8,504円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.21103(3.18)680-1927

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました