(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,125円 ~ 4,344円
税込価格
4,538円 ~ 4,778円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 
BC8120  汎用加工に
BC8130  強断続切削加工に
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
 
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

材種の特長

PVD特殊セラミックスコーティングを採用

 
BC8120
BC8130
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8120

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8130

衝撃による膜の剥離が生じにくく、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。

 

*イメージ図

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8130強断続切削加工に

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
軽断続
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
断続
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
軽断続
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
断続
2
MB8220
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
2
BC5110
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
軽断続
2
BC8120
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
断続
2
BC8130
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
PVDコーティング
軽断続
2
BC8220
-

1個

4,344( 4,778円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
2
MB8120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
断続
2
MB8220
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
1.2
ノンコート
軽断続
2
MB4120
-

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・高硬度鋼加工用コーテッドCBN材種:MB8100シリーズのCBN母材は超微粒バインダー技術を採用することで、切削中の突発欠損を防止し長寿命化を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                    通常価格 4,125円 4,125円 3,784円 3,063円 5,707円 4,440円 4,440円 2,828円 4,436円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                    形状 S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形)
                    材種(母材) CBN - - - CBN - - CBN -
                    逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B)
                    勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                    切れ刃長 12 12 16 - - - 16 - -

                    三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました