(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGX080202-HTI10
三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

【仕様】・ブレーカ記号:R、プレーカなし・形状:T(三角形)・溝・穴:X(特殊...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPGX080202-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGX080202-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
粗切削
0.2
超硬
なし
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
HTi10
-
-

10個

759( 835円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:R、プレーカなし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・HTi05Tは鋳鉄で一般切削硬合金材種。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・UP20Mは鋼、ステンレス鋼で加工用材種。
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップの型番TPGX080202-HTI10のページです。
型番TPGX080202-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 725円 7,731円 965円 8,911円 878円 728円 831円 7,731円 791円 642円 7,474円 545円 7,731円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            溝・穴 X(特殊) X(特殊) X(特殊) X(特殊) N(穴なし) A(穴あり) N(穴なし) X(特殊) N(穴なし) T(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) N(穴なし)
                            精度 G G G G G G G G G M G M G
                            ワイパー刃 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGX080202R-NX2525
                            TPGX080204-HTI10
                            TPGX080204-NX2525
                            TPGX080204-UP20M
                            TPGX080204-UTI20T
                            TPGX080204-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 用途 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード

                            800円

                            ( 880円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]仕上げ切削0.2サーメットノンコート連続0802(2.38)NX2525R680-1722

                            759円

                            ( 835円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]粗切削0.4超硬なしノンコート軽断続0802(2.38)HTi10-119-4127

                            759円

                            ( 835円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.4サーメットなしノンコート連続0802(2.38)NX2525-119-4097

                            872円

                            ( 959円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.4超硬なしPVDコーティング断続0802(2.38)UP20M-167-5605

                            759円

                            ( 835円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.4超硬なしノンコート断続0802(2.38)UTi20T-119-4119

                            880円

                            ( 968円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]粗切削0.4超硬なしPVDコーティング断続0802(2.38)VP15TF--

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました