(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCMW09T308-MC5105
三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
882円
税込単価
970円

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金の粗切削用M級インサート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

SCMW09T308-MC5105 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMW09T308-MC5105

K(鋳鉄)[○]
0.8
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC5105
-

10個

882( 970円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金の粗切削用M級インサート(ブレーカなし)SCMW○○○。
【特長】
・フラットトップ
・高い刃先強度と安定した着座により、断続切削などの不安定切削に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMW09T308-MC5105のページです。
型番SCMW09T308-MC5105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SPMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SNMA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・PCD・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WNMA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SNMN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                      通常価格 704円 642円 563円 622円 745円 7,275円 677円 510円 811円 1,074円
                      通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~  
                      形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形)
                      用途 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 粗切削 粗切削
                      材種(母材) 超硬 - 超硬 - - PCD 超硬 超硬 - 超硬
                      逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                      勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                      三菱マテリアル・SCMW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SCMW09T304-MC5105
                      SCMW09T304-MC5115
                      SCMW09T304-MC5125
                      SCMW09T308-MC5115
                      SCMW09T308-MC5125
                      SCMW09T308-UC5105
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      被削材 コーナーR(ノーズR)
                      (mm)
                      コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 CADデータ有無
                      (2D/3D)

                      882円

                      ( 970円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング軽断続09T3(3.97)MC5105-

                      882円

                      ( 970円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング連続09T3(3.97)MC5115-

                      882円

                      ( 970円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯]0.4CVDコーティング断続09T3(3.97)MC5125-

                      882円

                      ( 970円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング連続09T3(3.97)MC5115-

                      882円

                      ( 970円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング断続09T3(3.97)MC5125-

                      811円

                      ( 892円 )
                      10個 -

                      3日目

                      K(鋳鉄)[◯]0.8CVDコーティング連続09T3(3.97)UC51053D

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました