(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
479円 ~ 629円
税込価格
527円 ~ 692円

炭素鋼/合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。【特長】・大きなすく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・CCMT-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
MC6025
-
-

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
MP3025
662-8591
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
225-8528
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
NX3035
-
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
UE6020
225-8544
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
-
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
VP45N
225-8536
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
MC6025
-
-

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
MP3025
662-8605
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
NX2525
225-8579
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
NX3035
-
3D

10個

479( 527円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
UE6020
225-8595
3D

10個

629( 692円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
VP15TF
685-4273
3D

10個

629( 692円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
VP45N
225-8587
3D

10個

629( 692円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼/合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
【特長】
・大きなすくい角で切れ味良好
・半島ドットにより、1mm以下の切削でも切りくずを確実にコントロール
【用途】
・炭素鋼/合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の旋削用、軽切削用補間に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズは三菱マテリアル・CCMT-LM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップとなります。仕様の違いをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT-LP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CNMG-FH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・SNMG-FH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VCMT-LP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 479円 778円 778円 479円 578円 510円 578円 510円 479円 472円 503円 1,072円 472円
                            通常出荷日 3日目~   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            切れ刃長 06 08 - - - - - - - 12 - - -

                            三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました