(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,828円 ~ 3,034円  特別価格 
税込価格
3,111円 ~ 3,337円  特別価格 

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
0.4
ノンコート
連続
09
02(2.38)
1
MB810
-

1個

2,828円

2,743

( 3,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○]
0.4
ノンコート
連続
11
03(3.18)
1
MB710
-

1個

3,034円

2,942

( 3,236円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-VNMA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
              通常価格 2,828円 2,897円 3,063円 2,828円 3,063円 5,545円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
              形状 T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
              用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 - -
              材種(母材) CBN CBN CBN CBN - CBN
              逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
              勝手 なし なし なし なし なし なし

              三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました