(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

型番:CCGW060204-TF15
三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円

軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ CCGW○○○-○○。【特長】・80°菱形、ネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

CCGW060204-TF15 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

CCGW060204-TF15の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)超硬逃げ角ポジ7°(C)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長06
厚さ02(2.38)溝・穴W(穴あり)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数2材種記号TF15
CADデータ有無(2D/3D)- - -

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
利用可能コーナー数
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCGW060204-TF15

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
連続
06
02(2.38)
2
TF15
-

10個

1,199( 1,319円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ CCGW○○○-○○。
【特長】
・80°菱形、ネガティブ、穴つき
・G級両面チップブレーカ
・低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現
・シャープな刃形で切れ味が良い
・直線切れ刃により、バリが小さい
・MB4020では焼結合金で一般切削(切削状態の目安)
【用途】
・軟鋼の仕上げ旋削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番CCGW060204-TF15のページです。
型番CCGW060204-TF15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-FS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNMG-FS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VNMG-FS・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・DNMG-FS・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-FS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・WNMG-FS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WPGT-FS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・WPGT-FS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCET-SR・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-MA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VNMG-MA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VCMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・VCMT-LU・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNMG-LP・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 818円 690円 804円 872円 690円 690円 1,005円 735円 913円 786円 835円 786円 785円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし - - - なし なし なし -
                            コーティング ノンコート - - - - - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・CBN・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CCGW060202-TF15
                            CCGW060202E-NX2525
                            CCGW060204E-NX2525
                            CCGW060208-TF15
                            CCGW060208E-NX2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 被削材状態 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            1個 -

                            4日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.2超硬連続0602(2.38)2TF15-

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.2サーメット連続0602(2.38)2NX2525-

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメット連続0602(2.38)2NX2525-

                            1,220円

                            ( 1,342円 )
                            1個 -

                            4日目

                            N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬連続0602(2.38)2TF15-

                            818円

                            ( 900円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8サーメット連続0602(2.38)2NX2525-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 被削材状態 切れ刃長 厚さ 利用可能コーナー数 材種記号 CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト