(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
704円 ~ 1,392円
税込価格
774円 ~ 1,531円

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。【特長】・フラットランドにより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定29件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6015
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
MC6025
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
MC6115
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6125
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MP3025
2D/3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
NX2525
2D/3D

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6015
3D

10個

811( 892円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
MC6025
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
09
T3(3.97)
MC6115
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MC6125
-

10個

882( 970円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
MP3025
2D/3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
UE6110
3D

10個

811( 892円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

1,392( 1,531円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

1,392( 1,531円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP3025
2D/3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
NX2525
2D/3D

10個

987( 1,086円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6015
3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
MC6025
3D

10個

1,281( 1,409円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

1,392( 1,531円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

1,392( 1,531円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP3025
2D/3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
NX2525
2D/3D

10個

987( 1,086円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
3D

10個

1,281( 1,409円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
MC6115
-

10個

1,392( 1,531円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MC6125
-

10個

1,392( 1,531円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼、軟鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。
【特長】
・フラットランドにより、高い耐摩耗と耐欠損性を両立
・広いチップポケットによって、高切込み条件でも
・切削抵抗の増加を抑制し、びびりや切りくず詰まりを低減

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CNMG-TSF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ
                        通常価格 704円 510円 660円 704円 433円 1,134円 578円 682円 1,053円 1,274円 600円
                        通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形)
                        用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 -
                        逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N)
                        勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) R(穴なし) G(穴あり) T(穴あり) X(特殊) T(穴あり) T(穴あり) -

                        三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました