(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGR160304L-HTI10
三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

中切削用G級インサート(勝手付きブレーカ) TPGR○○○R/L。【特長】・両...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPGR160304L-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
被削材状態
切れ刃長
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGR160304L-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
16
HTi10
L
119-3562

10個

1,229( 1,352円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中切削用G級インサート(勝手付きブレーカ) TPGR○○○R/L。
【特長】
・両面チップブレーカ。
・平行ブレーカ。
・中送り条件で切りくず処理良好。
・60°正三角形、ポジティブインサート、穴なし。
・NX2525では鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・HTi10では鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・旋削加工、仕上げ切削。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGR160304L-HTI10のページです。
型番TPGR160304L-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DEGX・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TEGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,009円 726円 1,703円 1,247円 951円 735円 980円 832円 1,826円 1,040円 737円 1,326円 472円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ20°(E) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ20°(E) ネガ0°(N)
                            コーティング ノンコート - ノンコート ノンコート - - - - ノンコート - - ノンコート -
                            厚さ 03(3.18) - - 04(4.76) - 04(4.76) 01(1.59) 02(2.38) 04(4.76) - - 03(3.18) -

                            三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削加工にて
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/18
                            大手メーカーの物ですので、心配も問題もなく使用できます。使っていた商社さんよりもお安く購入でき、翌日に届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGR110304L-UTI20T
                            TPGR110304R-HTI10
                            TPGR110304R-NX2525
                            TPGR160304L-NX2525
                            TPGR160304L-UTI20T
                            TPGR160304R-HTI10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) 勝手 被削材状態 切れ刃長 材種記号 ブレーカ記号 トラスココード

                            1,009円

                            ( 1,110円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬断続11UTi20TL119-3449

                            1,040円

                            ( 1,144円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬軽断続11HTi10R119-3392

                            1,009円

                            ( 1,110円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメット連続11NX2525R680-1480

                            1,279円

                            ( 1,407円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメット連続16NX2525L168-5686

                            1,229円

                            ( 1,352円 )
                            10個 -

                            3日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬断続16UTi20TL119-3554

                            1,267円

                            ( 1,394円 )
                            10個 -

                            4日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬軽断続16HTi10R119-3503

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました