(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CCGT-F(仕上げ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CCGT-F(仕上げ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,028円 ~ 1,431円  特別価格 
税込価格
1,131円 ~ 1,574円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:F・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定32件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
NX2525
L-F
3D

10個

1,060( 1,166円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
03
S1(1.39)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
NX2525
L-F
3D

10個

1,069( 1,176円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
03
S1(1.39)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
MS6015
L-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
MS6015
R-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
03
S1(1.39)
MP3025
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
NX2525
L-F
3D

10個

1,069円

1,036

( 1,140円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
03
S1(1.39)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.18
超硬
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
MS6015
L-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.18
超硬
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
MS6015
R-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
03
S1(1.39)
MP3025
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
03
S1(1.39)
NX2525
L-F
3D

10個

1,102( 1,212円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
03
S1(1.39)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.38
超硬
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
MS6015
L-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.38
超硬
PVDコーティング
連続
03
S1(1.39)
MS6015
R-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
NX2525
L-F
3D

10個

1,028( 1,131円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
04
T0(1.79)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
MS6015
L-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
MS6015
R-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
04
T0(1.79)
MP3025
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
NX2525
L-F
3D

10個

1,069( 1,176円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
04
T0(1.79)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,333( 1,466円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.18
超硬
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
MS6015
L-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.18
超硬
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
MS6015
R-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
04
T0(1.79)
MP3025
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
NX2525
L-F
3D

10個

1,069円

1,036

( 1,140円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
04
T0(1.79)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,431( 1,574円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.38
超硬
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
MS6015
L-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.38
超硬
PVDコーティング
連続
04
T0(1.79)
MS6015
R-F
-

10個

1,395( 1,535円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
04
T0(1.79)
NX2525
L-F
3D

10個

1,060( 1,166円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
04
T0(1.79)
VP15TF
L-F
3D

10個

1,374( 1,511円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:F
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種。
・MS6015は純鉄、炭素鋼、快削鋼の小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 。
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CCGT-F(仕上げ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CCGT-F(仕上げ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-FS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CCGT-FS-P・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-GE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-GE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-GE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CNMG-GE・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・DNMG-GE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-CNMM-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-CNMM-F・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  京セラ・CBN・CNMN・80°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNMG-GE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・VNMG-GE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・DNMX-SEW・55°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          CCGT-MFP-PF・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ
                            通常価格 1,028円 1,020円 692円 589円 589円 675円 4,890円 1,287円 17,380円 904円 545円 675円 1,010円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目~   3日目~   1日目~   2日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) M(穴あり) T(穴あり) - G(穴あり) G(穴あり) X(特殊) T(穴あり)
                            精度 G G M M M M M G - M M M G

                            三菱マテリアル・CCGT-F(仕上げ)・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            旋盤機器にて利用
                            評価 5.0満足度:5.02016/08/18
                            切れ味が良く、性能には満足しています。
                            もう少し安いとさらに購入しやすく助かりますが、耐久性もありそうなので、追加でまた購入したいと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工 外径仕上用
                            評価 2.0満足度:2.02020/04/29
                            仕上がりが思ったよりも良いものが出来なかったので残念です。  

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂施削加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            この商品は、仕上げの加工の際に、うまく使用する事ができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました