(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ
  • SALE 2025/04/30まで

三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ (レビュー)

通常価格(税別)
704円 ~ 882円  特別価格 
税込価格
774円 ~ 970円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
鋼・鋳鉄旋削加工用サーメット材種のブレーカM級インサート(FPブレーカ付き) SCMT○○○-FP。
【特長】
・幅広い領域で高い切屑処理性を発揮
・低炭素鋼から合金鋼まで安定した切屑処理を実現
・20°の大きなポジティブすくい角で低剛性ワークの加工においてびびりや変形を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削した物の面取りに
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    切削した物の面取りに使用しました。ホルダに合いそうな商品を形状優先で探して購入しました。通可もなく不可もなく普通に使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・DCMT-FP・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・WNMG-EF・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TCMT-LU・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・WNMG-ME・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SCMT-LB・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VCMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-XM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TNMG-XM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SCMT-LU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SCMT-LU・正方形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 704円 578円 510円 520円 444円 520円 515円 510円 1,072円 1,287円 1,449円 510円 439円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし
                            切れ刃長 09 - - - 11 - - 09 - - - 09 -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。