(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,474円
税込単価
8,221円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGN160304-MB710

K(鋳鉄)[○]
0.4
連続
16
03(3.18)
MB710
-

1個

7,474( 8,221円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MB710/MB730はねずみ鋳鉄で汎用切削材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN160304-MB710のページです。
型番TPGN160304-MB710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-RS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・PCD・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-MK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,474円 545円 26,800円 20,569円 726円 642円 690円 13,936円 8,040円 8,119円 667円 8,911円 7,906円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   4日目   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) CBN 超硬 CBN CBN 超硬 超硬 超硬 CBN PCD PCD 超硬 PCD PCD
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・CBN・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました