(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCMT09T304-FM-VP15TF
三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

ステンレス鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ SCMT○○○-FM。【特長】・9...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

SCMT09T304-FM-VP15TF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCMT09T304-FM-VP15TF

0.4

10個

759( 835円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ SCMT○○○-FM。
【特長】
・90°正方形、ポジティブインサート、穴つき。
・コーナー先端のブレーカ突起により、微小切込み条件においても切りくずをコントロール。
・コーナ部の切れ刃強度を保ち、突発欠損を防止。
【用途】
・ステンレス鋼の仕上げ切削用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SCMT09T304-FM-VP15TFのページです。
型番SCMT09T304-FM-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT-FM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT-FM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・VBMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-FM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CCMT-FM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-FM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DCMT-FM・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT-MM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCMT-MM・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMT-FP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VBMT-MM・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 759円 660円 987円 629円 1,072円 724円 811円 612円 778円 1,072円 479円 1,010円 1,274円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金) - - - - - - - M(ステンレス鋼) -
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - - 超硬 超硬
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ5°(B)

                            三菱マテリアル・SCMT-FM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCMT09T308-FM-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            811円

                            ( 892円 )
                            10個 -

                            3日目

                            0.8

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました