(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPGN110308-HTI10
三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ フライスヨウチップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
887円 860円
税込単価
976円 946円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:N(穴なし)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
 
カタログを表示

TPGN110308-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPGN110308-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
168-5112

10個

887円

860

( 946円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:T(三角形)
・溝
・穴:N(穴なし)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・HTi05Tは鋳鉄で一般切削硬合金材種。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・UP20Mは鋼、ステンレス鋼で加工用材種。
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップの型番TPGN110308-HTI10のページです。
型番TPGN110308-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・SPGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCMT-MK・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 878円 728円 642円 7,906円 545円 791円 20,569円 545円 1,009円 8,119円 831円 7,958円 612円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 粗切削 粗切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削 粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 N(穴なし) A(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) A(穴あり) G(穴あり) N(穴なし) A(穴あり) N(穴なし) A(穴あり) T(穴あり)

                            三菱マテリアル・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラスチックの切削加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            以前から20年近く利用しており、当時の工具屋さんに比べて価格が安かったので購入しました。またホルダに合うものが限定されてしまうので選定して使っています。取り扱うものがプラスチックの少数加工なので長く使うことができています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPGN110304-HTI10
                            TPGN110304-NX2525
                            TPGN110304-UTI20T
                            TPGN110308-UP20M
                            TPGN160302-HTI10
                            TPGN160304-HTI05T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 コーナーR(ノーズR)
                            (mm)
                            材種(母材) コーティング 被削材状態 切れ刃長 厚さ 材種記号 トラスココード

                            887円

                            ( 976円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート軽断続1103(3.18)HTi10119-3660

                            878円

                            ( 966円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4サーメットノンコート連続1103(3.18)NX2525168-5015

                            878円

                            ( 966円 )
                            10個 -

                            4日目

                            K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.4超硬ノンコート断続1103(3.18)UTi20T119-3651

                            1,146円

                            ( 1,261円 )
                            10個 -

                            4日目

                            M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]0.8超硬PVDコーティング断続1103(3.18)UP20M-

                            1,087円

                            ( 1,196円 )
                            10個 -

                            3日目

                            S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]0.2超硬ノンコート軽断続1603(3.18)HTi10119-3708

                            1,130円

                            ( 1,243円 )
                            10個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            K(鋳鉄)[◯]0.4超硬ノンコート連続1603(3.18)HTi05T168-5201

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました