(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
785円 ~ 1,591円  特別価格 
税込価格
864円 ~ 1,750円  特別価格 

軟鋼の仕上げ切削用補間G級インサート(FSブレーカ付き) TPGH○○○R/L...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定62件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
ブレーカ記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
AP25N
L-FS

10個

1,019( 1,121円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
HTi10
L-FS

10個

791( 870円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
L-FS

10個

1,019( 1,121円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
L-FS

10個

800( 880円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
L-FS

10個

1,061円

1,029

( 1,132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
HTi10
R-FS

10個

791( 870円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
R-FS

10個

800( 880円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
R-FS

10個

1,019( 1,121円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
AP25N
L-FS

10個

1,029円

998

( 1,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
HTi10
L-FS

10個

791( 870円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
L-FS

10個

1,019( 1,121円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
L-FS

10個

824( 906円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
L-FS

10個

1,019( 1,121円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
HTi10
R-FS

10個

800円

776

( 854円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
08
02(2.38)
NX2525
R-FS

10個

824円

799

( 879円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
08
02(2.38)
VP15TF
R-FS

10個

1,019( 1,121円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
AP25N
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
HTi10
L-FS

10個

818( 900円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
L-FS

10個

818( 900円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
02(2.38)
VP15TF
L-FS

10個

1,083( 1,191円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
HTi10
R-FS

10個

785円

761

( 837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
R-FS

10個

794( 873円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
02(2.38)
VP15TF
R-FS

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
AP25N
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
HTi10
L-FS

10個

818( 900円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
L-FS

10個

794( 873円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
02(2.38)
VP15TF
L-FS

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
HTi10
R-FS

10個

818( 900円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
R-FS

10個

818( 900円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
02(2.38)
VP15TF
R-FS

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
L-FS

10個

794( 873円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MP3025
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
L-FS

10個

794( 873円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
L-FS

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
R-FS

10個

826( 909円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
R-FS

10個

818( 900円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
R-FS

10個

1,083円

1,050

( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
AP25N
L-FS

10個

1,083円

1,050

( 1,155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
L-FS

10個

794( 873円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
MP3025
L-FS

10個

1,072( 1,179円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
L-FS

10個

794( 873円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
L-FS

10個

1,040( 1,144円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
HTi10
R-FS

10個

818( 900円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
NX2525
R-FS

10個

826円

801

( 881円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
03(3.18)
VP15TF
R-FS

10個

1,072( 1,179円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
HTi10
L-FS

10個

1,166( 1,283円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MP3025
L-FS

10個

1,528( 1,681円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
03(3.18)
NX2525
L-FS

10個

1,131( 1,244円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
03(3.18)
VP15TF
L-FS

10個

1,591( 1,750円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
HTi10
R-FS

10個

1,177円

1,141

( 1,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
03(3.18)
NX2525
R-FS

10個

1,166( 1,283円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
03(3.18)
VP15TF
R-FS

10個

1,528( 1,681円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
HTi10
L-FS

10個

1,166( 1,283円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MP3025
L-FS

10個

1,528( 1,681円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
03(3.18)
NX2525
L-FS

10個

1,166( 1,283円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
03(3.18)
VP15TF
L-FS

10個

1,528( 1,681円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
HTi10
R-FS

10個

1,166( 1,283円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軟鋼の仕上げ切削用補間G級インサート(FSブレーカ付き) TPGH○○○R/L-FS。
【特長】
・M級両面チップブレーカ
・低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現
・シャープな刃形で切れ味が良い
・直線切れ刃により、バリが小さい
・60°正三角形、ポジティブインサート、穴つき
・NX2525、AP25Nは鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)
・MP3025は鋼で一般切削(切削状態の目安)
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)
【用途】
・軟鋼の仕上げ旋削用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・TCGT-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-FH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・DCGT-FS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・DCGT-F・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-LP・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WPGT-FS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WPGT-FS・六角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・DNMG-FH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 785円 735円 980円 472円 1,215円 726円 1,005円 832円 472円 1,009円 472円 1,005円 776円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N)
                            溝・穴 H(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) H(穴あり) G(穴あり) R(穴なし) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり)
                            精度 G G G M G G G G M G M G M

                            三菱マテリアル・TPGH-FS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            汎用旋盤にて
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/22
                            大手メーカーの物だけあって、全く問題ありません。商社から買うよりも安く購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            良く切れます
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/17
                            やはり大手メーカー品という安心感もありますが、切れ味も精度も問題ありません

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレス加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/31
                            ステンレスSUS304への加工で使用しました。
                            切れ味は良いです。
                            刃持ちも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました