(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
886円 ~ 1,421円  特別価格 
税込価格
975円 ~ 1,563円  特別価格 

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ付き) CCET○○○...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定44件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
ワイパー刃
材種記号
ブレーカ記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
246-6180

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
246-6171

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
あり
VP15TF
LW-SN
660-0069

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
246-6201

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
246-6198

10個

1,421( 1,563円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
あり
VP15TF
RW-SN
660-0093

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
-

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
-

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
-

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
-

10個

1,421( 1,563円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
246-6104

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
246-6091

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
246-6121

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
246-6112

10個

1,421( 1,563円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
246-6147

10個

1,066( 1,173円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
246-6139

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
246-6163

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
246-6155

10個

1,421( 1,563円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
L-SN
659-4921

10個

1,110( 1,221円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
L-SN
659-4930

10個

1,379( 1,517円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
なし
NX2525
R-SN
-

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
なし
VP15TF
R-SN
659-4999

10個

1,421( 1,563円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
-

10個

913( 1,004円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
-

10個

1,199( 1,319円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
-

10個

913( 1,004円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
-

10個

1,235( 1,359円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
246-5949

10個

913( 1,004円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
246-5931

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
246-5965

10個

913( 1,004円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
246-5957

10個

1,199円

1,163

( 1,279円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
246-5981

10個

886( 975円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
246-5973

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
246-6007

10個

921円

893

( 982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
246-5990

10個

1,235円

1,197

( 1,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
-

10個

886( 975円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
-

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
-

10個

913( 1,004円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
659-4719

10個

1,187( 1,306円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
L-SN
246-6023

10個

913( 1,004円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
L-SN
246-6015

10個

1,187( 1,306円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
あり
VP15TF
LW-SN
-

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.03
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
なし
NX2525
R-SN
246-6040

10個

913( 1,004円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
なし
VP15TF
R-SN
246-6031

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.03
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
あり
VP15TF
RW-SN
659-4808

10個

1,187( 1,306円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動盤加工用に適した中切削用E級インサート(SNブレーカ付き) CCET○○○R/LW-SN。
【特長】
・汎用平行ブレーカ。
・低送りから中送り条件で切りくず処理良好。
・ワイパー刃付のため、面粗度良好。
・80°菱形、ポジティブインサート、穴つき。
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・自動盤加工、中切削用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VBET-R/L-SN・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DNGG・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・VNGG-R/L・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・SNGG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CPMH-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNGG-K・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・DEGX-F・55°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CCGT-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・PCD・TPGV-F・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 886円 1,087円 1,703円 1,247円 1,009円 951円 832円 726円 737円 735円 1,991円 1,070円 9,112円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            用途 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - 中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) R(穴なし) G(穴あり) H(穴あり) G(穴あり) H(穴あり) G(穴あり) X(特殊) T(穴あり) X(特殊)
                            精度 E E G G G G G G M G G G G

                            三菱マテリアル・CCET-SN・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            鉄.アルミ.ステンレス.真鍮
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/11
                            耐久性が、大分良くなりました。刃先の長持ちするため.切削するのがだいぶ楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました