(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BF-CCGT09T304TS2-BC8110
三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BF-CCGT09T304TS2-BC8110
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,232円
税込単価
6,855円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

BF-CCGT09T304TS2-BC8110 解除

Loading...

BF-CCGT09T304TS2-BC8110の仕様・寸法情報

形状C(80°ひし形)被削材H(高硬度材)[○]
用途仕上げ切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)CBN逃げ角ポジ7°(C)
勝手なしコーティングPVDコーティング
被削材状態連続切れ刃長09
厚さT3(3.97)溝・穴T(穴あり)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数2材種記号BC8110
ブレーカ記号BFトラスココード670-5251
CADデータ有無(2D/3D)3D - -

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長-1

BC8210

衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、新開発の"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

2コーナ

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

選定サポート情報

ブレーカ

高切込み加工において良好な切りくず処理性を実現する、BRブレーカを追加しました。
さまざまな切込み条件に合わせたブレーカをラインアップしています。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ

ホーニング

高速・高送り用として、耐欠損性を高めたVAホーニングを追加しました。
その他、さまざまな加工形態に対応できるホーニングをラインナップしています。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ホーニング
 連続加工汎用加工汎用(耐欠損重視)断続加工
一般条件一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
高能率条件
(高速・高送り)
一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
BC8210FSGSGH TS 
BC8220 GAGHVATATH

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BF-CCGT09T304TS2-BC8110

仕上げ切削
0.4
連続
BC8110
670-5251
3D

1個

6,232( 6,855円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【特長】
・衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・CBN基材に超微粒バインダーと微粒CBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損を防止
・耐熱バインダーの採用により、クレータ摩耗の進行を軽減し、チッピングや欠損を抑制

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップの型番BF-CCGT09T304TS2-BC8110のページです。
型番BF-CCGT09T304TS2-BC8110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
              通常価格 5,705円 5,707円 3,063円 4,890円 5,753円 3,353円
              通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
              形状 C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
              被削材 H(高硬度材) - - N(非鉄金属) N(非鉄金属) H(高硬度材)
              材種(母材) CBN CBN - PCD PCD CBN
              逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
              勝手 なし なし なし なし なし なし

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              BF-CCGT09T304TS2-BC8210
              BF-CCGT09T308TS2-BC8110
              BF-CCGT09T308TS2-BC8210
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              用途 コーナーR(ノーズR)
              (mm)
              被削材状態 材種記号 トラスココード CADデータ有無
              (2D/3D)

              5,705円

              ( 6,276円 )
              1個 -

              4日目

              仕上げ切削0.4連続BC8210--

              6,232円

              ( 6,855円 )
              1個 -

              3日目

              仕上げ切削0.8連続BC8110670-52603D

              5,705円

              ( 6,276円 )
              1個 -

              4日目

              仕上げ切削0.8連続BC8210--
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              用途 コーナーR(ノーズR)
              (mm)
              被削材状態 材種記号 トラスココード CADデータ有無
              (2D/3D)

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト