(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,545円 ~ 6,165円
税込価格
6,100円 ~ 6,782円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に
 

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。CBN基材とコーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
 

BC8210

衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210
 

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220
 

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

 
BC8110  高能率加工に
BC8120  汎用加工に
連続切削加工
シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
連続切削加工 - 中断続切削加工
耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8110  高能率加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8120  汎用加工に
 
BC8105  仕上げ加工に
BC8130  強断続切削加工に
面粗さの向上
面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
断続切削加工
耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-1
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8130  強断続切削加工に
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8105  仕上げ加工に-2

*耐摩耗性重視の場合にはBC8110を推奨します。

 
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種BC8100シリーズ
 

材種の特長

PVD特殊セラミックスコーティングを採用

 
BC8105
BC8110
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8105

仕上げ面粗さを向上。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8110

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。

 
BC8120
BC8130
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8120

耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 材種の特長BC8130

衝撃による膜の剥離が生じにくく、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。

 

*イメージ図

 

MB8110  連続切削加工に

シリーズの中で耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。

 

MB8120  汎用加工に

耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。

 

MB8130  強断続切削加工に

耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止
 

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

 
従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

 

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-3
 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-4

BC8105仕上げ加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-5

BC8110高能率加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-6

BC8120汎用加工に

 
三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-7

BC8130強断続切削加工に

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
08
02(2.38)
BC5110
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
BC5110
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.2
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
BC5110
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.4
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
BC5110
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.4
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
BC5110
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ切削
0.8
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
BC5110
-

1個

6,165( 6,782円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / 焼結合金[○]
仕上げ切削
0.8
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
MB4120
-

1個

5,707( 6,278円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8220」は特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8210」は衝撃を和らげるAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・高硬度鋼加工用コーテッドCBN材種:MB8100シリーズのCBN母材は超微粒バインダー技術を採用することで、切削中の突発欠損を防止し長寿命化を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
            通常価格 5,545円 5,707円 5,020円 5,603円 2,828円
            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
            材種(母材) CBN CBN CBN CBN CBN
            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
            勝手 なし なし なし なし なし
            溝・穴 B(穴あり) W(穴あり) A(穴あり) M(穴あり) B(穴あり)

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPGB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました