(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTVT537501R-B-VP15TF
三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,786円
税込単価
1,965円

【仕様】・ブレーカ記号:B・形状:特殊・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブレーカー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

BTVT537501R-B-VP15TF 解除

Loading...

 
カタログを表示

BTVT537501R-B-VP15TF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTVT537501R-B-VP15TF

0.1

5個

1,786( 1,965円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:B
・形状:特殊
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップの型番BTVT537501R-B-VP15TFのページです。
型番BTVT537501R-B-VP15TFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・BTBT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・BTBT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・BTAT-B・特殊・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・BTAT-B・特殊・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ

        三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ

          三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・SNGG-B・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-LK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・ENGN・75°ひし形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        タンガロイ・TPGT-W15・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・NP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CBN・NP-WNGA・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル タンガロイ 三菱マテリアル
                            通常価格 1,769円 3,191円 2,010円 2,071円 3,096円 770円 545円 851円 818円 1,312円 1,597円 930円 5,168円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) E(75°ひし形) T(三角形) W(六角形)
                            被削材 P(鋼) / M(ステンレス鋼) P(鋼) / M(ステンレス鋼) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - - K(鋳鉄) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - K(鋳鉄) - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 セラミック サーメット - セラミック - CBN
                            勝手 - - - - なし なし なし - なし - なし

                            三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTVT5375V5R-B-VP15TF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コーナーR(ノーズR)
                            (mm)

                            1,769円

                            ( 1,946円 )
                            5個 -

                            3日目

                            0.05

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました