(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,096円 ~ 3,191円
税込価格
3,406円 ~ 3,510円

【仕様】・ブレーカ記号:B、SMB・形状:特殊・溝・穴:T(穴あり)・用途(ブ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

●ブレーカ付き

●ブレーカなし

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
材種記号
ブレーカ記号
逃げ角詳細(°)
切れ刃長詳細(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0
MS6015
B
60
4.5

5個

3,096( 3,406円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.08
MS6015
B
60
4.5

5個

3,096( 3,406円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.1
MS6015
B
60
4.5

5個

3,096( 3,406円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0
VP15TF
-
60
6.0

5個

3,191( 3,510円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
VP15TF
SMB
70
5.5

5個

3,146( 3,461円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.08
VP15TF
SMB
70
5.5

5個

3,146( 3,461円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.18
VP15TF
SMB
70
5.5

5個

3,146( 3,461円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:B、SMB
・形状:特殊
・溝
・穴:T(穴あり)
・用途(ブレーカー):仕上げ~中切削【材種特長】
・MS6015は純鉄、炭素鋼、快削鋼の小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 。
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ

    三菱マテリアル・BTAT-RX(BTAHホルダ用)旋削チップ

      三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・BTVT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・BTBT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・BTBT-B・特殊・特殊・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・BTAT-B・特殊・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・BTAT-B・特殊・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・WNMG-GK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              SPMR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-CH・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RNMG-61・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・RNMG-61・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        日本特殊陶業・DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・WNMG-WL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          サンドビック・WNMG-WL・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 サンドビック
                            通常価格 3,096円 2,071円 1,769円 3,191円 2,010円 545円 480円 667円 790円 810円 560円 1,312円 1,551円
                            通常出荷日 3日目~   4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            形状 特殊 特殊 特殊 特殊 特殊 W(六角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 中~粗切削 中~粗切削 粗切削 仕上げ切削 - -
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 - - -
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング CVDコーティング - CVDコーティング CVDコーティング - - - -
                            被削材状態 断続 断続 断続 断続 断続 - - - - - - - -

                            三菱マテリアル・BTBT・特殊・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました