(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・RTG・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RTG10A-HTI10
三菱マテリアル・RTG・円形・ポジ・穴無・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:R(円形)・用途(ブレーカー):中切削【材...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    R(円形)
  • 用途:
    中切削
  • 材種(母材):
    超硬
  • 勝手:
    なし
  • コーティング:
    ノンコート
  • ワイパー刃:
    なし
  • 利用可能コーナー数:
    9以上
  • CADデータ有無(2D/3D):
    3D

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

RTG10A-HTI10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTG10A-HTI10

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
軽断続
HTi10
166-6207

10個

1,401( 1,541円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:R(円形)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・RTG・円形・ポジ・穴無・旋削チップの型番RTG10A-HTI10のページです。
型番RTG10A-HTI10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・RTG・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

三菱マテリアル・RTG・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・TNGG-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・TNGG-A・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TNMG-FW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・PCD・TEGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・TNMG-SA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・PCD・SNGA-DIA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・SNMG-LK・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・SNMG-Y・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱日立ツール・SNMG-Y・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        メーカー 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 京セラ 三菱マテリアル
                        通常価格 951円 880円 690円 8,090円 770円 11,550円 8,119円 726円 699円 470円 545円
                        通常出荷日 3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目   1日目~   3日目~  
                        形状 R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                        用途 中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削
                        材種(母材) 超硬 サーメット - PCD 超硬 PCD PCD 超硬 - セラミック 超硬
                        勝手 なし - - なし なし なし なし なし なし なし なし
                        コーティング ノンコート - - ノンコート - ノンコート ノンコート CVDコーティング - - CVDコーティング

                        三菱マテリアル・RTG・円形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RTG05A-UTI20T
                        RTG06A-HTI10
                        RTG06A-UTI20T
                        RTG08A-HTI10
                        RTG08A-UTI20T
                        RTG10A-UTI20T
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        被削材 被削材状態 材種記号 トラスココード

                        962円

                        ( 1,058円 )
                        10個 -

                        4日目

                        K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]断続UTi20T166-6100

                        962円

                        ( 1,058円 )
                        10個 -

                        4日目

                        S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]軽断続HTi10166-6126

                        951円

                        ( 1,046円 )
                        10個 -

                        3日目

                        K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]断続UTi20T166-6134

                        1,143円

                        ( 1,257円 )
                        10個 -

                        4日目

                        S(耐熱合金・チタン合金)[◯] / N(非鉄金属)[◯] / K(鋳鉄)[◯]軽断続HTi10166-6177

                        1,134円

                        ( 1,247円 )
                        10個 -

                        3日目

                        K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]断続UTi20T166-6185

                        1,401円

                        ( 1,541円 )
                        10個 -

                        3日目

                        K(鋳鉄)[◯] / M(ステンレス鋼)[◯] / P(鋼)[◯]断続UTi20T166-6215

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました