(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RNMG120400-MC6115
三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。【特長】・フラットランド刃形で切れ刃強度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
カタログを表示

RNMG120400-MC6115 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
被削材状態
材種記号
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RNMG120400-MC6115

連続
MC6115
-

10個

1,232( 1,355円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。
【特長】
・フラットランド刃形で切れ刃強度が高い
・汎用性の高い全周ブレーカ形状

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップの型番RNMG120400-MC6115のページです。
型番RNMG120400-MC6115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                        通常価格 1,134円 510円 660円 704円 433円 682円 704円 578円 852円 1,053円 1,274円
                        通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                        形状 R(円形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                        被削材 P(鋼) - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - - - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) - P(鋼)
                        用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削 中切削
                        コーナーR(ノーズR)(mm) 0 - - - - - - - 0.4 - -
                        材種(母材) 超硬 - - - - サーメット - - サーメット - 超硬

                        三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        RNMG120400-UE6020
                        RNMG120400-UE6110
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        被削材状態 材種記号 CADデータ有無
                        (2D/3D)

                        1,134円

                        ( 1,247円 )
                        10個 -

                        4日目

                        断続UE60203D

                        1,134円

                        ( 1,247円 )
                        10個 -

                        4日目

                        軽断続UE61103D

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました