(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,603円 ~ 6,159円
税込価格
6,163円 ~ 6,775円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長-1

BC8210

衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8210

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BC8220

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、新開発の"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

BFブレーカとWSワイパーインサートを融合

CNGMタイプとDNGMタイプに、BFブレーカとWSワイパーを融合させた勝手なしのインサートを追加しました。( BC8210:BF-〇NGM〇〇〇〇〇〇TSWS2, BC8220 : BF-〇NGM〇〇〇〇〇〇TAWS2 )
外内径および端面の連続切削加工においても、勝手を気にせずに、切りくず処理と仕上げ面粗さ改善の効果を発揮します。

BFブレーカ
BFブレーカ
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BFブレーカとWSワイパーインサートを融合-1

WSワイパー(勝手なし)
BF-CNGM120408TSWS2

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ BFブレーカとWSワイパーインサートを融合-2

WSワイパー(勝手なし)
BF-DNGM150412TAWS2

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

推奨切削条件と切削性能

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件と切削性能

切削速度 : vc=150m/min
送り量 : f=0.3mm/rev
切込み量 : ap=0.1mm
加工形態 : 乾式切削

ワイパーなし
ワイパー付
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパーなし

Rz=6.9μm

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ワイパー付

Rz=1.2μm

外形図

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

2コーナ

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

ブレーカ

高切込み加工において良好な切りくず処理性を実現する、BRブレーカを追加しました。
さまざまな切込み条件に合わせたブレーカをラインアップしています。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ブレーカ

ホーニング

高速・高送り用として、耐欠損性を高めたVAホーニングを追加しました。
その他、さまざまな加工形態に対応できるホーニングをラインナップしています。

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ホーニング
 連続加工汎用加工汎用(耐欠損重視)断続加工
一般条件一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
高能率条件
(高速・高送り)
一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
BC8210FSGSGH TS 
BC8220 GAGHVATATH

注意・禁止事項

DNGMタイプをご使用の場合

ホルダ制約あり
ワイパー効果を得るために前切れ刃角93°のホルダPDJN形もしくはDDJN形をご使用ください。他の前切れ刃角ホルダではワイパー効果が得られません。
三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ DNGMタイプをご使用の場合

型番リスト

型番
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
被削材状態
ワイパー刃
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
仕上げ切削
0.4
連続
なし
BC8110
670-5324
3D

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.4
連続
なし
BC8210
-
-

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
軽断続
あり
BC8220
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
連続
なし
BC8110
670-5332
3D

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
0.8
連続
なし
BC8210
-
-

1個

5,603( 6,163円 )

3日目

仕上げ切削
0.8
連続
あり
BC8210
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

仕上げ切削
1.2
軽断続
あり
BC8220
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

仕上げ切削
1.2
連続
なし
BC8110
670-5341
3D

1個

5,603( 6,163円 )

3日目

仕上げ切削
1.2
連続
なし
BC8210
-
-

1個

5,603( 6,163円 )

4日目

仕上げ切削
1.2
連続
あり
BC8210
-
-

1個

6,159( 6,775円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8210」は衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・「BC8220」は新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能
・「BC8110」は高硬度鋼において、より長寿命を実現した、連続切削加工用コーティングCBN材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・BF-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・BF-DCGT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・BF-CNGM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                通常価格 5,603円 5,705円 3,063円 5,707円 4,944円 2,897円 4,890円
                通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) - - H(高硬度材) - N(非鉄金属)
                材種(母材) CBN CBN - CBN CBN CBN PCD
                逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                勝手 なし なし なし なし なし なし なし

                三菱マテリアル・CBN・BF-DNGM・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました